Nadzorna plošča za AE

Št. artikla: FT 2745000

Za zunanjo namestitev na AE namesto na vrata in na različne površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi priključki, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.

Št. artikla:
FT 2745000
Opis izdelka
Za montažo na AE namesto na vrata in površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi nosilci, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.
Material
Aluminij, naravno eloksiran
Obseg dobave
Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Opomba
Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 500 mm
Višina: = 500 mm
Mere
Širina: 497 mm
Višina: 497 mm
Globina: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Širina: 443 mm
Višina: 443 mm
Površina, ki je na voljo za namestitev
Širina: 427 mm
Višina: 427 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,343 kg
Bruto teža
3,543 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177031937
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Operating panel, WHD: 497x497x34 mm, for WH: 500x500 mm
Dokumentacija
Instructions