Nadzorno okno za nadzorno ploščo

Št. artikla: FT 2792000

Za zaščito zaslona in krmilnih komponent. Z največjo višino vgradnje 35 mm za namestitev na krmilne plošče AX in AE.

Št. artikla:
FT 2792000
Material
Okvir: aluminij, naravno eloksirano.
Steklena plošča: akrilno steklo, zatemnjeno
Obseg dobave
Vložek ključavnice št. 3524 E
Za model št.
2742.010
2742.000
Primerno za
Vrsta ohišja: Operating panel
AX
AE
Širina: = 377 mm
Višina: = 377 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,086 kg
Bruto teža
2,286 kg
Carinska tarifna številka
76101000
EAN
4028177032415
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT viewing window, for operating panel 2742.010, 2742.000, aluminium
Dokumentacija
Instructions