Za zunanjo namestitev na AE ohišje namesto na vrata in na površine.
- Št. artikla:
- FT 2731010
- Zasnova
- 30 odsekov
- Opis izdelka
- Za zunanjo montažo na AX ohišja namesto na vrata in na površine.
- Material
- Okvir: aluminij, naravno eloksirano.
Steklena plošča: akrilno steklo - Obseg dobave
- Plastični ročaj z vložkom za ključavnico št. 3524 E
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Za model št.
- 1010.000
- 1054.000
- 1060.000
- 1360.000
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm
Višina: = 600 mm - Mere
- Širina: 597 mm
Višina: 597 mm
Globina: 36 mm - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 537 mm
Višina nadzornega okna: 537 mm - Globina vgradnje komponent (maks.)
- 32 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,236 kg
- Bruto teža
- 3,48 kg
- Carinska tarifna številka
- 76101000
- EAN
- 4028177938472
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- FT Viewing window, WHD: 597x597x36 mm, for AX enclosures instead of the door and surfaces
- Dokumentacija
- Instructions