Nadzorno okno za AX

Št. artikla: FT 2763010

Za zunanjo namestitev na AE ohišje namesto na vrata in na površine.

Št. artikla:
FT 2763010
Zasnova
60 odsekov
Opis izdelka
Za zunanjo montažo na AX ohišja namesto na vrata in na površine.
Material
Okvir: aluminij, naravno eloksirano.
Steklena plošča: akrilno steklo
Obseg dobave
Plastični ročaj z vložkom za ključavnico št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Za model št.
1050.000
1350.000
1007.000
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 500 mm
Višina: = 500 mm
Mere
Širina: 497 mm
Višina: 497 mm
Globina: 62 mm
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 437 mm
Višina nadzornega okna: 437 mm
Globina vgradnje komponent (maks.)
58 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,44 kg
Bruto teža
3,46 kg
Carinska tarifna številka
76101000
EAN
4028177938601
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Viewing window, WHD: 497x497x62 mm, for AX enclosures instead of the door and surfaces
Dokumentacija
Instructions