Nadzorna plošča za AX

Št. artikla: AX 2742010

Za zunanjo namestitev na AE ohišje namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm aluminijasto ploščo, ki je pritrjena od znotraj na notranje kotne nosilce.

Št. artikla:
AX 2742010
Opis izdelka
Za zunanjo montažo na AX ohišja namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm debelo aluminijasto ploščo, pritrjeno od znotraj.
Material
Aluminij, naravno eloksiran
Obseg dobave
Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Za model št.
1006.000
1303.000
1380.000
Opomba
Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 380 mm
Višina: = 380 mm
Mere
Širina: 377 mm
Višina: 377 mm
Globina: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Površina, ki je na voljo za namestitev
Širina: 307 mm
Višina: 307 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,52 kg
Bruto teža
2,54 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177938526
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Operating panel, WHD: 377x377x36 mm, for AE enclosures instead of the door and surfaces
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions