Za zunanjo namestitev na AX ohišje namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm aluminijasto ploščo, ki je pritrjena od znotraj na notranje kotne nosilce.
- Št. artikla:
- AX 2744010
- Opis izdelka
- Za zunanjo montažo na AX ohišja namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm debelo aluminijasto ploščo, pritrjeno od znotraj.
- Material
- Aluminij, naravno eloksiran
- Obseg dobave
- Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Za model št.
- 1009.000
- 1039.000
- 1339.000
- Opomba
- Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm
Višina: = 380 mm - Mere
- Širina: 597 mm
Višina: 377 mm
Globina: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Širina: 543 mm
Višina: 323 mm - Površina, ki je na voljo za namestitev
- Širina: 527 mm
Višina: 307 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,131 kg
- Bruto teža
- 3,331 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177938540
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- FT Operating panel, WHD: 597x377x36 mm, for AE enclosures instead of the door and surfaces
- Dokumentacija
- Further information
- Info sheet
- Instructions