Nadzorna plošča za AX

Št. artikla: AX 2745010

Za zunanjo namestitev na AE ohišje namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm aluminijasto ploščo, ki je pritrjena od znotraj na notranje kotne nosilce.

Št. artikla:
AX 2745010
Opis izdelka
Za zunanjo montažo na AX ohišja namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm debelo aluminijasto ploščo, pritrjeno od znotraj.
Material
Aluminij, naravno eloksiran
Obseg dobave
Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Za model št.
1007.000
1013.000
1050.000
1350.000
Opomba
Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 500 mm
Višina: = 500 mm
Mere
Širina: 497 mm
Višina: 497 mm
Globina: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Širina: 443 mm
Višina: 443 mm
Površina, ki je na voljo za namestitev
Širina: 427 mm
Višina: 427 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,343 kg
Bruto teža
3,543 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177938557
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Operating panel, WHD: 497x497x36 mm, for AE enclosures instead of the door and surfaces
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions