Nadzorna plošča za AX

Št. artikla: AX 2746010

Za zunanjo namestitev na AX ohišje namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm aluminijasto ploščo, ki je pritrjena od znotraj na notranje kotne nosilce.

Št. artikla:
AX 2746010
Opis izdelka
Za zunanjo montažo na AX ohišja namesto na vrata in na površine. Konstrukcija okvirja s 3 mm debelo aluminijasto ploščo, pritrjeno od znotraj.
Material
Aluminij, naravno eloksiran
Obseg dobave
Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Za model št.
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Opomba
Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm
Višina: = 600 mm
Mere
Širina: 597 mm
Višina: 597 mm
Globina: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Širina: 543 mm
Višina: 543 mm
Površina, ki je na voljo za namestitev
Širina: 527 mm
Višina: 527 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,7 kg
Bruto teža
4,72 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Operating panel, WHD: 597x597x36 mm , for AE enclosures instead of the door and surfaces
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions