Ključavnica za AE

Št. artikla: FT 2749000

Za AE se lahko naknadno vgradi v krmilno površino ali steno ohišja krmilnih plošč.

Št. artikla:
FT 2749000
Opis izdelka
Za AE se lahko naknadno vgradi na delovno površino ali na steno ohišja.
Navodila za sestavljanje
Standardni dvojni ključavnični vložek je mogoče zamenjati za ključavnične vložke tipa C 41 mm in plastični ročaj tipa C
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,14 kg
Bruto teža
0,17 kg
Carinska tarifna številka
83015000
EAN
4028177031975
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
FT Cam lock, for operating panel
Dokumentacija
Instructions