Profilni polcilindri za sisteme ročajev

Št. artikla: SZ 9785042

Polcilindri za ključavnice po DIN 18 252, individualni cilindri ključavnic v enem paketu.

Št. artikla:
SZ 9785042
Obseg dobave
S 3 ključi za vsako ključavnico
Dolžina
40 mm
Vgradnja v sistem ročajev
Udoben ročaj VX za profilne polcilindre
Udoben ročaj TS za profilne polcilindre
Udoben ročaj AX
Mini udobni ročaj AX
Mini udoben ročaj za EL 3-delni za profilne polcilindre
Mini udoben ročaj AE za profilne polcilindre
Standardni ročaj Ergoform-S
Opomba
Samo za ustrezne sisteme ročajev Rittal
Zaklepanje
Vložek ključavnice: Polcilindri po DIN 18 252
Enak način zaklepanja znotraj istega paketa, različni paketi pa nimajo enakega načina zaklepanja.
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,28 kg
Bruto teža
0,295 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177648494
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
CS Semi-cylinder for lock inserts, regarding to DIN 18 252, Simultaneous locking within the same pack