Ključavnica

Št. artikla: SZ 2304100

Kot alternativa standardni ključavnici z odmično ključavnico v različnih izvedbah.

Št. artikla:
SZ 2304100
Material
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Obseg dobave
Dobavljeno brez ključa
Opomba za model št.
Odmična ključavnica v celoti izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L)
Zaklepanje
Vložek ključavnice: Dvojni vložek
Za tip ohišja
AX stainless steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,14 kg
Bruto teža
0,153 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177939042
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Cam lock, for AX, stainless steel 1.4404, with double-bit insert
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet