Kot alternativa standardni ključavnici z odmično ključavnico v različnih izvedbah.
- Št. artikla:
- SZ 2309110
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
- Obseg dobave
- Dobavljeno brez ključa
- Opomba za model št.
- Odmična ključavnica v celoti izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L)
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: Dvojni vložek
- Za tip ohišja
- KX E-Box
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,13 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177944596
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ Cam lock, for KX E-Box, stainless steel 1.4404, with double-bit insert
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Info sheet