Ključavnica

Št. artikla: SZ 2540500

Ključavnica iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni, zapiranje E1

Št. artikla:
SZ 2540500
Material
Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Dobavljeno brez ključa
Opomba za model št.
Samo za uporabo s VW, Audi, SEAT, Škoda Auto
Zaklepanje
Vložek ključavnice: s ključavnico E1
Za tip ohišja
AE with cam
Based on AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,098 kg
Bruto teža
0,109 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177460904
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Cam lock, glass-fibre reinforced polyamid, with lock cylinder insert, Lock E1
Dokumentacija
Info sheet