Vložek ključavnice

Št. artikla: SZ 2483000

Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.

Št. artikla:
SZ 2483000
Zasnova
C
Material
Tlačno liti cink
Dolžina
41 mm
Zaklepanje
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Za tip ohišja
AE with stainless steel cam
Based on AE with stainless steel cam
One-piece console - stainless steel console cover
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,008 kg
Bruto teža
0,03 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177024731
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
SZ Lock insert, version C, Die-cast zinc, 3 mm double-bit, L: 41 mm
Dokumentacija
Info sheet