Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.
- Št. artikla:
- SZ 2484000
- Zasnova
- D
- Material
- Tlačno liti cink
- Dolžina
- 47 mm
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
- Za tip ohišja
- IW enclosure for tower PC
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,019 kg
- Bruto teža
- 0,03 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- SZ Lock insert, version D, Die-cast zinc, 3 mm double-bit, L: 47 mm