Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.
- Št. artikla:
- SZ 2527000
- Zasnova
- C
- Material
- Tlačno liti cink
- Dolžina
- 41 mm
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: 7 mm trikotnik
- Za tip ohišja
- AE with stainless steel cam
- Based on AE with stainless steel cam
- One-piece console - stainless steel console cover
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,01 kg
- Bruto teža
- 0,026 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- SZ Lock insert, version C, Die-cast zinc, 7 mm triangular, L: 41 mm
- Dokumentacija
- Info sheet