Vložek ključavnice

Št. artikla: SZ 8611160

Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.

Št. artikla:
SZ 8611160
Zasnova
F
Material
Tlačno liti cink
Vgradnja v sistem ročajev
Udoben ročaj TS za ključavnične vložke
Udoben ročaj TS za obešalne ključavnice in ključavnične vložke
Zložljiv ročaj za ključavnične vložke
Zložljiv ročaj za ključavnico in ključavnične vložke
Mini udoben ročaj za EL 3-delni za ključavnične vložke
Zaklepanje
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Za tip ohišja
EL
TS
TS IT
VX SE
PC enclosure door
IW
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,016 kg
Bruto teža
0,018 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177212008
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
TS Lock insert, version F, Die-cast zinc, 3 mm double-bit