Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.
- Št. artikla:
- SZ 8611170
- Zasnova
- F
- Material
- Tlačno liti cink
- Vgradnja v sistem ročajev
- Udoben ročaj TS za ključavnične vložke
- Udoben ročaj TS za obešalne ključavnice in ključavnične vložke
- Zložljiv ročaj za ključavnične vložke
- Zložljiv ročaj za ključavnico in ključavnične vložke
- Mini udoben ročaj za EL 3-delni za ključavnične vložke
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: Fiat
- Za tip ohišja
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC enclosure door
- IW
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,017 kg
- Bruto teža
- 0,018 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177212015
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- TS Lock insert, version F, Die-cast zinc, Fiat