Polcilindrična ključavnica za AE

Št. artikla: SZ 2534100

Za naknadno vgradnjo v vsa enokrilna AE ohišja z odmično ključavnico.

Št. artikla:
SZ 2534100
Opis izdelka
Za naknadno vgradnjo v vsa ohišja z enojnimi vrati in zaskočno ključavnico. Pokrivna plošča se zaklene s profilnim polcilindrom velikosti 40 mm ali 45 mm (v skladu z DIN 18 252). Dodaten pokrov ščiti cilinder pred umazanijo. Stopnja zaščite ohišja se ne zmanjša. Dobava brez profilnega polcilindra.
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Opomba
Ni primerno za ohišja iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L) ali za uporabo odmične ključavnice SZ 2304.000.
Za model št.
9785040
9785042
Za tip ohišja
AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
Based on AE with cam
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,239 kg
Bruto teža
0,257 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177462946
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Semi-cylinder lock, for AE compact enclosure, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions