Za vrata, za zaščito pred stikom z električno opremo pod napetostjo, ko je glavno stikalo vklopljeno.
- Št. artikla:
- SZ 2416000
- Opis izdelka
- Nameščeno na vrata, za zaščito pred stikom z električno opremo pod napetostjo, ko je glavno stikalo vklopljeno.
- Način delovanja
- Zaklene vrata, ko je glavno stikalo vklopljeno.
- Omrežno napajanje (napetost) je omogočeno samo, ko so vrata zaprta.
- Spremljanje magneta ključavnice prek dodatnega zapiralnega kontakta.
- Obseg dobave
- Zaklepanje
Pogon
Kotni nosilec
Sestavni deli - Navodila za sestavljanje
- Pri ohišjih z dvojnimi vrati je mejno stikalo vrat potrebno za prekrivna vrata, da lahko prikazovalnik zazna, da so "vrata ohišja zaprta"
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Vrsta ohišja: VX SE
Vrsta ohišja: TS
Vrsta ohišja: AX - Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 11 VA
Pri 60 Hz: 11 VA - Nazivna delovna napetost
- 230 V
- Nazivna izolacijska napetost
- 400 V AC
- Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
- 4000 V AC
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,821 kg
- Carinska tarifna številka
- 85365080
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- SZ Safety lock, 230 V AC
- Dokumentacija
- Instructions