Varnostna ključavnica

Št. artikla: SZ 2418000

Za vrata, za zaščito pred stikom z električno opremo pod napetostjo, ko je glavno stikalo vklopljeno.

Št. artikla:
SZ 2418000
Opis izdelka
Nameščeno na vrata, za zaščito pred stikom z električno opremo pod napetostjo, ko je glavno stikalo vklopljeno.
Način delovanja
Zaklene vrata, ko je glavno stikalo vklopljeno.
Omrežno napajanje (napetost) je omogočeno samo, ko so vrata zaprta.
Spremljanje magneta ključavnice prek dodatnega zapiralnega kontakta.
Obseg dobave
Zaklepanje
Pogon
Kotni nosilec
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Pri ohišjih z dvojnimi vrati je mejno stikalo vrat potrebno za prekrivna vrata, da lahko prikazovalnik zazna, da so "vrata ohišja zaprta"
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Vrsta ohišja: VX SE
Vrsta ohišja: TS
Vrsta ohišja: AX
Poraba energije Pel
Z DC: 8 W
Nazivna delovna napetost
24 V (DC)
Nazivna izolacijska napetost
400 V AC
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
4000 V AC
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,76 kg
Bruto teža
0,847 kg
Carinska tarifna številka
85365019
EAN
4028177022690
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
SZ Security lock, 24 V DC
Odobritve
CSA
UL
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions