Ključ ohišja

Št. artikla: SZ 2549500

Univerzalni ključ z dvojnim nastavkom za ključ 5 mm, trikotnimi in kvadratnimi nastavki 7 mm in 8 mm ter adapterjem za ključ in preklopnim nastavkom za notranji šestkotnik velikosti 25 in 30.

Št. artikla:
SZ 2549500
Zasnova
univerzalno
Opis izdelka
Za ključavnice
Obseg dobave
Adapter za različne nastavke velikosti 25 in 30
Opomba
Ohišje, omarica in sistemi zaklepanja so standardno dostavljeni z ustreznim ključem
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,07 kg
Bruto teža
0,075 kg
Carinska tarifna številka
83017000
EAN
4028177526013
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Opis izdelka
Universal key with 5 mm double-bit attachment, 7 mm and 8 mm triangular and square attachment plus bit adaptor and reversible bit for multi-tooth size 25 and 30.