Ključavnica za ročaje, tipka in varnostni vložek, št. 3524 E.
- Št. artikla:
- TS 8611200
- Obseg dobave
- z dvema ključema
- Dolžina
- 26,2 mm
- Vgradnja v sistem ročajev
- Udoben ročaj VX za ključavnične vložke
- Udoben ročaj TS za ključavnične vložke
- Mini udoben ročaj za EL 3-delni za ključavnične vložke
- Mini udoben ročaj AE za ključavnične vložke
- Opomba
- Samo za ustrezne sisteme ročajev Rittal
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: Vložek z gumbom in varnostno ključavnico
Ključavnica št. 12321, druge ključavnice niso primerne. - Za tip ohišja
- VX
- VX IT
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,04 kg
- Bruto teža
- 0,045 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- TS Lock insert for handle systems, push-button and lock-insert