Vložek ključavnice Različica G

Št. artikla: VX 8618301

Za ročaje in ohišja.

Št. artikla:
VX 8618301
Zasnova
G
Material
Tlačno liti cink
Vgradnja v sistem ročajev
Udoben ročaj VX za obešalne ključavnice in ključavnične vložke
Zaklepanje
Vložek ključavnice: 8 mm kvadrat
Za tip ohišja
VX
VX IT
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,014 kg
Bruto teža
0,015 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177921825
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
VX Lock insert, type G, die-cast zinc, 8 mm square