Za ročaje in ohišja.
- Št. artikla:
- VX 8618307
- Zasnova
- G
- Material
- Tlačno liti cink
- Vgradnja v sistem ročajev
- Udoben ročaj VX za obešalne ključavnice in ključavnične vložke
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: Fiat
- Za tip ohišja
- VX
- VX IT
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,017 kg
- Bruto teža
- 0,018 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177921887
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- VX Lock insert, type G, die-cast zinc, Fiat