Kot alternativa standardni ključavnici z ali brez cilindričnega vložka. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezno blagovno znamko, specifičnimi za projekt.
- Št. artikla:
- SZ 2577000
- Zasnova
- A
- Opis izdelka
- Alternativa standardni ključavnici z ali brez varnostnega cilindričnega vložka.
- Material
- Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni
Zaklepni mehanizem: plastika
Tesnilo: PU
Objemka: jeklena pločevina, pocinkano - Barva
- RAL 9011
- Obseg dobave
- Priložena dva ključa
Plastični ročaj
Tesnilo
Sponka
Ključavnica AX
Ključavnica KX
Pritrdilni vijak - Opomba
- Druge ključavnice so na voljo na zahtevo.
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: s ključavnico št. 3524 E
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,08 kg
- Bruto teža
- 0,094 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
- Dokumentacija
- Info sheet