Plastični ročaji za odmične ključavnice

Št. artikla: SZ 2577010

Kot alternativa standardni ključavnici z ali brez cilindričnega vložka. Za uporabo v skladu s seznami odobrenih materialov za posamezno blagovno znamko, specifičnimi za projekt.

Št. artikla:
SZ 2577010
Zasnova
A
Opis izdelka
Alternativa standardni ključavnici z ali brez varnostnega cilindričnega vložka.
Material
Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni
Zaklepni mehanizem: plastika
Tesnilo: PU
Objemka: jeklena pločevina, pocinkano
Barva
RAL 9011
Obseg dobave
Dobavljeno brez ključa
Plastični ročaj
Tesnilo
Sponka
Ključavnica AX
Ključavnica KX
Pritrdilni vijak
Opomba
Druge ključavnice so na voljo na zahtevo.
Opomba za model št.
Pri ključavnici E1 je ključ mogoče odstraniti samo v zaklenjenem stanju. To pomeni, da se lahko na ohišje uporabi samo en plastični ročaj 2577.010. Če je nameščen drug odmični mehanizem, se lahko plastični ročaj 2533.100 uporablja brez ključavnice.
Zaklepanje
Vložek ključavnice: Ključavnica E1
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,111 kg
Bruto teža
0,111 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177952423
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
Dokumentacija
Info sheet