Udoben ročaj VX z numerično kodo, za VX, VX IT

Št. artikla: IT 7030601

Udoben ročaj z individualno nastavljivo številčno kodo.

Št. artikla:
IT 7030601
Opis izdelka
Prilagodljiv dostop prek individualne 4-mestne numerične kode.
Prednosti
Izboljšana varnost z rednim ponastavljanjem kode
Odpiranje v sili in ponastavitev kode je možno s 40 mm polcilindrom po DIN 18 252
Način delovanja
4-mestno kodo lahko uporabnik nastavi individualno
Dostop do programirnega načina je možen samo z vnosom nastavljene kode
Ko je koda vnesena ali uporabljena, se samodejno ponastavi na številke "0000", tako da je tretja oseba po odprtju ročaja ne more prebrati
V nujnih primerih ali v primeru pozabljene kode, lahko vrata odprete z uporabo funkcije glavnega ključa s ključem
Material
Tlačno liti cink
Plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Ročaj
Adapter za ročaj za aluminijasta steklena vrata VX IT in aluminijasta pločevinasta vrata VX IT, prezračevana (tečaj vrat desno/levo)
Sestavni deli
Mere
Širina: 41 mm
Višina: 386 mm
Globina: 46 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
OCP ORV3 rack
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,04 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
Comforthandle Coded lock VX, RAL9005
Dokumentacija
Instructions