Udoben ročaj za TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Št. artikla: TS 8611070

Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna namestitev zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.

Št. artikla:
TS 8611070
Zasnova
za profilni polcilinder
Opis izdelka
Ker ročaj zaradi zložljivega mehanizma ne potrebuje nihajne površine, se površina vrat lahko optimalno izkoristi za vgradne komponente.
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Navodila za sestavljanje
Za namestitev na steklena vrata TS, VX SE, spodnja vrata PC, okrasna vrata IW je potreben adapter za ročaj
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
Za tip ohišja
TS
TS IT
VX SE
PC enclosure door
IW
TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
SE stainless steel
EL 3-part, 18 – 21 U
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,53 kg
Bruto teža
0,58 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177211926
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
TS Comfort handle, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for semi-cylinder, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions