Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna namestitev zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.
- Št. artikla:
- TS 8611360
- Zasnova
- za profilni polcilinder
- Opis izdelka
- Ker ročaj zaradi zložljivega mehanizma ne potrebuje nihajne površine, se površina vrat lahko optimalno izkoristi za vgradne komponente.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 9005
- Navodila za sestavljanje
- Za namestitev na steklena vrata TS, VX SE, spodnja vrata PC, okrasna vrata IW je potreben adapter za ročaj
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
- Za tip ohišja
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC enclosure door
- IW
- TS 8 bayed enclosure suites with comfort handle
- SE stainless steel
- EL 3-part, 18 – 21 U
- AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,52 kg
- Bruto teža
- 0,561 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177300439
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- TS Comfort handle, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for semi-cylinder, RAL 9005
- Dokumentacija
- Instructions