Varnostni ročaj s kodo

Št. artikla: DK 7200801

Prilagodljive možnosti dostopa z individualno 3-mestno kodo brez ključa.

Št. artikla:
DK 7200801
Opis izdelka
Prilagodljive možnosti dostopa prek individualne 3-mestne številčne kode brez ključa ali prek funkcije glavnega ključa z dodatno uporabo profilnih polcilindrov 40 ali 45 mm v skladu z DIN 18 252, neodvisno od številčne kode.
Barva
RAL 9005
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
0,909 kg
Carinska tarifna številka
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
DK Comfort handle, with code, For TS, TS IT, SE, RAL 9005
Dokumentacija
Instructions