Prilagodljive možnosti dostopa z individualno 3-mestno kodo brez ključa.
- Št. artikla:
- DK 7200810
- Zasnova
- ročaj Ergoform-S
- Opis izdelka
- Prilagodljive možnosti dostopa prek individualne 3-mestne številčne kode brez ključa ali prek funkcije glavnega ključa z dodatno uporabo profilnih polcilindrov 40 ali 45 mm v skladu z DIN 18 252, neodvisno od številčne kode.
- Barva
- RAL 7035
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,671 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- Security handle with numeric code, Ergoform-S handle, description: flexible access option with individual 3-digit code without key. Flexible access option with individual 3-digit code without key or via the master key radio communication
- Dokumentacija
- Instructions