Sistem zapiranja sosednjih vrat za TS

Št. artikla: TS 8611370

Za optimalno upravljanje sosednjih vrat od zunaj, če je ročaj na notranji strani težko dostopen zaradi vrtljivih okvirjev ali vgrajene 482,6 mm (19") opreme.

Št. artikla:
TS 8611370
Opis izdelka
Za optimalno upravljanje stranskih vrat od zunaj, kadar je ročaj na notranji strani zaradi nihajnih okvirjev ali 482,6 mm (19") komponent težko dostopen.
Prednosti
Naknadna predelava sosednjih vrat je enostavna z uporabo priložene šablone za vrtanje. Ročaj na notranji strani ni več potreben
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnico tipa A.
Za tip ohišja
TS
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,072 kg
Carinska tarifna številka
83015000
EAN
4028177386617
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
TS Adjacent door latch, for TS
Dokumentacija
Instructions