Mini udoben ročaj za AE z odmično ključavnico

Št. artikla: SZ 2537010

Pripravljeno za vgradnjo ključavnic in varnostnih vložkov in tipk z dolžino 26,5 mm.

Št. artikla:
SZ 2537010
Zasnova
za ključavnice
Opis izdelka
Pripravljeno za vgradnjo ključavnic ter varnostnih vložkov z gumbi z dolžino do 26,5 mm
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Možnosti namestitve
Navpična montaža ročaja za ohišja z višino od 380 mm
Vodoravna montaža ročaja za ohišja z višino od 300 mm
Od višine ohišja 500 mm naprej se lahko mini udobni ročaj namesti samo vodoravno na spodnjo priključno točko
Od višine ohišja 600 mm naprej se lahko mini udobni ročaj namesti na spodnjo priključno točko in se ga zavrti za 180° v navpični položaj
Za tip ohišja
AE with cam
Wall-mounted enclosure AE with cam
Based on AE with cam
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,48 kg
Bruto teža
0,5 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177626645
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, for lock inserts
Dokumentacija
Instructions