Za predelavo v alternativne sisteme zaklepanja, kot so polcilindri, ključavnični vložki itd.
Sistem zaklepanja Ergoform-S
Št. artikla: SZ 2450000
- Št. artikla:
- SZ 2450000
- Zasnova
- Standardne
- Opis izdelka
- Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7032 z rjavim ročajem
- Za tip ohišja
- AE with 3-point lock
- Based AE with 3-point lock
- Wall-mounted networking enclosure with 3-point lock
- ES 5000
- TE 7000
- TP pedestals
- One-piece console TP - Console door
- TP universal console
- IW with 3-point lock
- PC
- One-piece console AP - Console door
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,46 kg
- Bruto teža
- 0,51 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177023260
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Dokumentacija
- Instructions