Za predelavo v alternativne sisteme zaklepanja, kot so polcilindri, ključavnični vložki itd.
- Št. artikla:
- SZ 2452000
- Zasnova
- Standardne
- Opis izdelka
- Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- Mat, nikljano
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Pripravljeno za ključavnične vložke, izvedba A, vgradnja profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
- Za tip ohišja
- AE with 3-point lock
- Based AE with 3-point lock
- Wall-mounted enclosure AE with 3-point lock
- TP pedestals
- One-piece console TP - Console door
- TP universal console
- AE with stainless steel 3-point lock
- Based on AE with stainless steel 3-point lock
- One-piece console - stainless steel door
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,496 kg
- Bruto teža
- 0,516 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177023314
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ Ergoform-S lock system, Standard, matt nickel-plated
- Dokumentacija
- Instructions