Alternativa standardnemu ključavničnemu vložku z ali brez cilindričnega vložka ključavnice.
- Št. artikla:
- SZ 2485000
- Zasnova
- C
- Barva
- RAL 9011
- Obseg dobave
- z dvema ključema
- Opomba za model št.
- Ni primerno za AE 1018.600
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: s cilindričnim vložkom, ključavnica št. 3524 E
- Za tip ohišja
- AE with stainless steel cam
- Based on AE with stainless steel cam
- One-piece console - stainless steel console cover
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,06 kg
- Bruto teža
- 0,069 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177024779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ Plastic handle, version C, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E
- Dokumentacija
- Info sheet