Plastični ročaji

Št. artikla: SZ 2485100

Alternativa standardnemu ključavničnemu vložku z ali brez cilindričnega vložka ključavnice.

Št. artikla:
SZ 2485100
Zasnova
C
Barva
RAL 9011
Opomba za model št.
Ni primerno za AE 1018.600
Zaklepanje
Vložek ključavnice: brez cilindričnega vložka ključavnice
Za tip ohišja
AE with stainless steel cam
Based on AE with stainless steel cam
One-piece console - stainless steel console cover
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,039 kg
Bruto teža
0,046 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177440968
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Plastic handle, version C, without lock cylinder insert
Dokumentacija
Info sheet