T ročaj

Št. artikla: SZ 2535000

Alternativa standardni ključavnici z varnostnim cilindričnim vložkom.

Št. artikla:
SZ 2535000
Zasnova
C
Material
Tlačno liti cink
Obseg dobave
S tesnilom
z dvema ključema
Opomba za model št.
Ni primerno za AE 1018.600
Zaklepanje
Vložek ključavnice: s cilindričnim vložkom, ključavnica št. 3524 E
Za tip ohišja
AE with stainless steel cam
Based on AE with stainless steel cam
One-piece console - stainless steel console cover
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,13 kg
Bruto teža
0,14 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177026933
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ T handle, version C, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E
Dokumentacija
Info sheet