Pripravljeno za vgradnjo ključavničnih vložkov in za vgradnjo komercialno dostopnih polcilindrov 40 ali 45 mm ter varnostnih in pritisnih gumbov.
- Št. artikla:
- DK 7705120
- Zasnova
- za profilni polcilinder
- Opis izdelka
- Pripravljeno za vgradnjo zaklepnih vložkov ali za vgradnjo standardnih polcilindrov s profilom 40 ali 45 mm ter varnostnih in pritisnih gumbov.
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Ključavnični vložki, tip F: zamenjava samo celotnega sistema (ročaj skupaj s ključavničnimi vložki)
- Opomba za model št.
- Pripravljeno za vgradnjo polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252)
- Za tip ohišja
- AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,551 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- DK Mini-comfort handle, For semi-cylinders, For EL, 3-piece, 15 U
- Dokumentacija
- Instructions