Za naknadno vgradnjo v AE ohišja z odmičnimi ključavnicami.
- Št. artikla:
- SZ 2537045
- Zasnova
- z zapiralom VW E1
- Opis izdelka
- Za naknadno vgradnjo v AE ohišja s ključavnico.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Možnosti namestitve
- Navpična montaža ročaja za ohišja z višino od 380 mm
- Vodoravna montaža ročaja za ohišja z višino od 300 mm
- Od višine ohišja 500 mm naprej se lahko mini udobni ročaj namesti samo vodoravno na spodnjo priključno točko
- Od višine ohišja 600 mm naprej se lahko mini udobni ročaj namesti na spodnjo priključno točko in se ga zavrti za 180° v navpični položaj
- Opomba
- Samo za uporabo s VW, Audi, SEAT, Škoda Auto
- Dobavljeno brez ključa
- Za tip ohišja
- AE with cam
- Wall-mounted enclosure AE with cam
- Based on AE with cam
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,49 kg
- Bruto teža
- 0,555 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, VW E1 locking
- Dokumentacija
- Instructions