Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Št. artikla: VX 8618210

Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.

Št. artikla:
VX 8618210
Zasnova
Pripravljeno za sistem zaklepanja KESO/KABA
Prednosti
Ker ročaj ne zavzame prostora pri odpiranju, se lahko površina vrat kar najbolje izkoristi za nameščeno opremo
Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo na zaskočni mehanizem
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za profilne polcilindre KESO/KABA do skupne dolžine 42,5 mm in premera 22 mm
Za tip ohišja
VX
VX IT
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,72 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177931336
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
VX Comfort handle for Keso Kaba
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions