Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Št. artikla: VX 8618231

Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.

Št. artikla:
VX 8618231
Zasnova
za ključavnice in vložke za ključavnice
Prednosti
Ker ročaj ne zavzame prostora pri odpiranju, se lahko površina vrat kar najbolje izkoristi za nameščeno opremo
Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo na zaskočni mehanizem
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 9005
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ključavnične vložke tipa G ali vložke ključavnic in tipk dolžine do 26,5 mm
Za tip ohišja
VX
VX IT
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,65 kg
Bruto teža
0,673 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177924567
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
VX Comfort handle, for padlock and lock inserts, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions