Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.
- Št. artikla:
- VX 8618240
- Zasnova
- s ključavnico E1
- Prednosti
- Ker ročaj ne zavzame prostora pri odpiranju, se lahko površina vrat kar najbolje izkoristi za nameščeno opremo
- Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo na zaskočni mehanizem
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Dobavljeno brez ključa
- Opomba za model št.
- Samo za uporabo s VW, Audi, SEAT, Škoda Auto
- Za tip ohišja
- VX
- VX IT
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,68 kg
- Bruto teža
- 0,7 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177921771
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- VX Comfort handle, with lock insert, lock E1, RAL 7035
- Dokumentacija
- Instructions