Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Št. artikla: VX 8618250

Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.

Št. artikla:
VX 8618250
Zasnova
za profilni polcilinder
Prednosti
Ker ročaj ne zavzame prostora pri odpiranju, se lahko površina vrat kar najbolje izkoristi za nameščeno opremo
Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo na zaskočni mehanizem
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Opomba za model št.
Pripravljeno za vgradnjo polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252)
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
Za tip ohišja
VX
VX IT
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,68 kg
Bruto teža
0,686 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177921788
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 7035
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions