Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.
- Št. artikla:
- VX 8618251
- Zasnova
- za profilni polcilinder
- Prednosti
- Ker ročaj ne zavzame prostora pri odpiranju, se lahko površina vrat kar najbolje izkoristi za nameščeno opremo
- Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo na zaskočni mehanizem
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- RAL 9005
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Pripravljeno za vgradnjo profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
- Za tip ohišja
- VX
- VX IT
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,719 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions