Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Št. artikla: VX 8618270

Zaradi zložljivega sistema ročaj ne zavzame prostora pri obračanju, s čimer se maksimalno izkoristi površina vrat, ki je na voljo za nameščeno opremo. Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo s klikom.

Št. artikla:
VX 8618270
Zasnova
Pripravljeno za ASSA ključavnico
Prednosti
Ker ročaj ne zavzame prostora pri odpiranju, se lahko površina vrat kar najbolje izkoristi za nameščeno opremo
Enostavna montaža zaradi sistema ročajev, ki se pritrdijo na zaskočni mehanizem
Material
Tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ovalni polcilindrični profil ASSA do skupne dolžine 26,9 mm
Za tip ohišja
VX
VX IT
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,7 kg
Bruto teža
0,723 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177921795
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
VX Comfort handle, prepared for ASSA lock system
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions