Udoben ročaj AX

Št. artikla: AX 2435200

Sprostite ročaj in ga preklopite naprej ter zavrtite, da odklenete ključavnico.

Št. artikla:
AX 2435200
Zasnova
s ključavnico E1
Opis izdelka
Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Dobavljeno brez ključa
Opomba za model št.
Samo za uporabo s VW, Audi, SEAT, Škoda Auto
Za tip ohišja
AX with 3-point lock system
TE
TP pedestals
TX CableNet
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,56 kg
Bruto teža
0,575 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert E1
Odobritve
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions