Udoben ročaj AX

Št. artikla: AX 2435300

Sprostite ročaj in ga preklopite naprej ter zavrtite, da odklenete ključavnico.

Št. artikla:
AX 2435300
Zasnova
Za ključavnice in polcilindre
Opis izdelka
Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
Material
Natančno lito nerjavno jeklo
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ključavnične vložke, izvedba A, vgradnja profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
Za tip ohišja
AX with 3-point lock system
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,55 kg
Bruto teža
0,689 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177938182
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
AX Comfort handle, for AX with locking rod, for lock inserts, stainless steel, precision-cast
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions