Udoben ročaj AX

Št. artikla: AX 2435400

Sprostite ročaj in ga preklopite naprej ter zavrtite, da odklenete ključavnico.

Št. artikla:
AX 2435400
Zasnova
Za ključavnice in vložke ključavnic ter polcilindre
Opis izdelka
Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ključavnične vložke, izvedba A, vgradnja profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
Za tip ohišja
AX with 3-point lock system
TE
TP pedestals
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,53 kg
Bruto teža
0,58 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
AX Comfort handle, for AX with locking rod, for padlock and lock inserts or semi-cylinders
Odobritve
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions